AV-BP Serie für den Schaltschrank

AVENTICS AV-BP für die Montage im Schlatschrank

AV-BP Serie für den Schaltschrank - Vorteile auf einen Blick

  • Flexibel
  • Intelligent
  • Zukunftssicher
  • Optimiert für Schrankmontage

AV-BP Serie in unserem Online-Shop kaufen!

Flexibel, intelligent und zukunftssicher – AV-BP bringt alle Optionen moderner Ventiltechnik in Ihren Schrank

Für Ihren Schrank sollte das Beste gerade gut genug sein: Advanced Valve System – mit all den bewährten Features der AV-Ventile und AES-Elektronik. Die große Vielfalt an verfügbaren Funktionen und individuell konfigurierbaren Ausstattungsdetails macht es leicht, maßgeschneiderte Pneumatiklösungen zu realisieren. Highlights der Serie AV-BP sind die praktischen Grundplattenerweiterungs-Kits, das spezielle Dichtungskonzept für eine Direktmontage und die für unterschiedliche Druckzonen einsetzbaren Einspeiseplatten. Mit der optionalen Adapterplatte sind zudem die Vorteile eines pneumatischen Multipols nutzbar.

  • Direktmontage im Schaltschrank
  • Alle Anschlüsse bodenseitig
  • Versorgung zusätzlich oben für Versorgung oder Verteilung
  • Pneumatischer Multipol in Verbindung mit Adapterplatte
  • Adapterplatten für verschiedene Konfigurationen und Anwendungen verfügbar

Produkthighlights der Ventilsystem Series AVENTICS AV-BP

  • Optimiert für die Schaltschrankmontage
  • Modulares Grundplattensystem mit allen Ventilfunktionen
  • Flexibel mit vielfachen Druckzonen
  • Auch Zweidruck- und Vakuumanwendungen
  • Umfassende elektrische Konnektivität
  • Servicefreundlich und einfach integrierbar

Elektrische Anschlussoptionen

Neben den vielfältigen pneumatischen Anschlussoptionen lässt auch die elektrische Konnektivität keine Wünsche offen. Ob mit Multipol D-Sub 25- und 44-polig oder AES für Feldbus und E/As – das Ventilsystem AV-BP ist sehr kontaktfreudig und findet überall schnell Anschluss.

 

  1. AES für Feldbus und E/As, D-Sub
  2. Erste Einspeiseplatte, gefasste Entlüftung, interne/externe Steuerluft
  3. Mittlere Einspeiseplatte, Versorgung und Entlüftung von oben und unten
  4. Bis zu 8 Ventile zwischen Einspeiseplatten, 32 Ventile gesamt
  5. Grundplatte mit bodenseitigen Anschlüssen
  6. Gefasste Steuerluftentlüftung

Die AV Familie

AV-Familie – Ein Ventilsystem für alle Anwendungen

Für die Einzelkomponenten der pneumatischen Steuerung ist das Advanced Valve AV zusammen mit dem Advanced Electronic System AES eine leistungsfähige zentrale Steuereinheit für komplexe Abläufe.

Pneumatik-Shop: Kaufen Sie Produkte der AV Serie online

Advanced Valve Ventilsystem, Serie AV

Optimiert für die Schaltschrankmontage, das Produkt ist über die Serien Advanced Valve System AV03 und AV05 verfügbar.

Jetzt kaufen

Online bestellen

Jetzt Ihr Ventilsystem bestellen

Zum eShop

Individuelle Produktauslegung: Einfach mit dem Online-Konfigurator für Ventilsysteme

Passen Sie Ihre Ventilsysteme auf Ihre Wünsche, Ihr Budget und auf Ihren gewünschten Einsatz hin an. Der Konfigurator, der in die AVENTICS Engineering Tools eingebettet ist, ermöglicht Ihnen einen exakte Planung: einschließlich der Dokumentation, CAD-Plänen zum Download - und anschließender Überwachung der Lieferung.

Ventilsystem konfigurieren

Möchten Sie noch mehr erfahren?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und wir halten Sie über neue Produkte, Lösungen, Trends, Themen, Fachmessen und weitere interessanten Events auf dem Laufenden.   

AVENTICS Newsletter