Ventilsysteme

Launch Package "CL03"

Ventilsysteme - Vorteile auf einen Blick

  • Modular
  • Flexibel
  • Funktional
  • Applikationsoptimiert
  • Konfigurierbar

Ventilysteme von AVENTICS – effiziente Pneumatik-Lösungen

Ventilsysteme von AVENTICS geben in der Pneumatik
den Ton an. In ihnen steckt die spezifische Erfahrung aus mehreren
Jahrzehnten anwenderorientierter Entwicklungsarbeit für unsere
Schlüsselbranchen. AVENTICS beherrscht alle Instrumente der Ventiltechnik.
Das klingt nicht nur gut – es bietet auch handfeste Argumente für effiziente
Pneumatiklösungen.

Unsere Ventilsysteme

Ventilsystem, Serie AV

Durch das einzigartige Design, das deutlich geringere Gewicht, die verbesserte Kompaktheit bei gleichzeitig höherer Funktionsdichte sorgt AV für klare Produktionsvorteile. AV ist eine vollständige Automationslösung, die sich kontinuierlich an die Anforderungen der Applikation anpassen lässt. Dabei ist das optimale Zusammenspiel der Ventile mit der Feldbusanbindung AES und den variantenreichen Komponenten von entscheidendem Vorteil.

Ventilsystem, Serie ES05

Durch das neuartige Konzept, hat das ES05-Ventilsystem große Vorteile vor allem bei der einfachen Montage. So ist es möglich mit nur einem Werkzeug ein System zubauen oder zu erweitern. Mit nur wenigen Komponenten ist die gesamte Produktfamilie abgebildet, was logistische Vorteile bedeutet. Neben dem Ventilsystem ist auch ein Einzelventil verfügbar.

Ventilsystem, Serie CL03

Die Serie Clean Line zeichnet sich durch das hygienische Design mit hoher Schutzart IP69K aus. Der verwendete Kunststoff ist gegen Reinigungsmittel und aggressive Chemikalien beständig, so dass Anwendungen im Nassbereich auch unter erschwerten Bedingungen kein Problem darstellen. Das Ventilsystem bietet die enorme Flexibilität, in einem System bis zu 32 verschiedene Druckstufen zu erzeugen.

Serie HF

Serie LP04: 300 l / min

Durch die besonders flache Bauhöhe passt LP04 auch in kleinere Bauräume.

Serie HF04 / HF04-XF: 400 l / min

Das universelle und flexible Ventilsystem bietet eine Vielzahl an elektrischen Anschlussmöglichkeiten und pneumatischen Funktionen.

Serie HF03-LG: 850 l / min

Das Ventilsystem HF03-LG ist seit Jahren eines der beliebtesten Ventilserien. Millionenfach erprobt und bewährt, so dass es durch die breite Konnektivität und Modularität eine gute Wahl ist. Und sollte mal der Durchfluss nicht reichen, kann HF03-LG mit HF02 LG kombiniert werden.

Serie HF02-LG: 1.400 l/min

Die Baugröße HF02 erweitert die Produktfamilie HF bis zu 1.400 l/min. Die Variante "LG" steht darüber hinaus für breite Konnektivität für eine unkomplizierte Integration in die elektrische Maschinenstruktur.

Online bestellen

Jetzt Ihr Ventilsystem bestellen

Bestellung anhand einer Teilenummer?

AVENTICS Ventilsysteme und Pneumtikventile im Überblick
Ventile und Ventilsysteme im Überblick