Schieberventile mit Kunststoffgehäuse, Serien TC08 und TC15

Schieberventile mit Kunststoffgehäuse, Serien TC08 und TC15 - Vorteile auf einen Blick

  • Hervorragendes Verhältnis Bauraum/Durchfluss
  • Große Auswahl an elektrischen Anschlüssen
  • Elektrische oder pneumatische Betätigung
  • Hohe Lebensdauer
  • Spule in 4 Positionen um je 90° verstellbar

Hohe Durchflussleistungen, robust und flexibel

Größe:

TC08: G1/8, 1/8-27 NPTF - 600 bis 800 l/min
TC15: G1/4, 1/4 -18 NPTF - 1.100 bis 1.500 l/min


Funktion:

2x3/2 normal geschlossen/normal geschlossen, normal geöffnet/normal geöffnet, normal
geschlossen/normal geöffnet

5/2 einseitig betätigt, 5/2 beidseitig betätigt

5/3 Mittelstellung entlüftet, abgesperrt, belüftet

Betätigung: elektrisch (M8/Form C), pneumatisch (M5)

Datenblatt – Schieberventil-Serien TC08 und TC15

Online bestellen

Bestellen Sie Ihre Einzelventile