Einzelventile

Einzelventile - Vorteile auf einen Blick

  • Robust
  • Leistungsstark
  • Universell einsetzbar
  • Elektrische, pneumatische, mechanische oder manuell betätigte Ventile

Einzelventile in unserem Online-Shop kaufen!

Elektrische, pneumatische, mechanische oder manuell betätigte Ventile

Ob im Gebäude oder im Außenbereich, ob bei extremen Temperaturen oder für Präzisionsarbeiten und Hochleistungsanwendungen: Unsere Auswahl an Einzelventilen für die Pneumatik wird Ihren Anforderungen stets gerecht. Egal, ob beim Einsatz in feuchter Umgebung wie in der Lebensmittelindustrie oder im rauen Umfeld einer Aluminiumgießerei: Die Einzelventile garantieren eine Durchflussleistung von 50 bis zu 13.620 l/min und eignen sich durch ihre spezifischen Eigenschaften optimal für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche.

Einzelventile von AVENTICS im Überblick

Schieberventile mit Metallgehäuse, Serie CD

Besonders widerstandsfähig für anspruchsvolle Umgebungen.

Die Serie CD besteht aus verschiedenen Schieberventilen mit einem extrem robusten Gehäuse aus Zink-Druckguss. Mit den elektrischen, pneumatischen oder mechanischen Betätigungselementen (Tastrolle, Hebel, Pedal oder Stößel) ist die Serie CD die zuverlässigste Lösung für Anwendungen in rauer Industrieumgebung.

Schieberventile mit Kunststoffgehäuse, Serien TC08 und TC15

Robust und flexibel.

Zur Serie TC gehört eine breite Palette an Schieberventilen mit einem Gehäuse aus Hochleistungspolymeren mit ebenso robusten wie flexiblen Metalleinsätzen. Sie ist für Durchflussleistungen von 800 bis 1.500 l/min ausgelegt. Diese Wegeventile sind durch ihre einfache Montage ideal für Anwendungen, bei denen höchste Effizienz bei kleinem Bauraum gefragt ist.

Membransitzventile mit Kunststoffgehäuse, Serien 740/840

Einfach, robust, effizient.

Die Serien 740 und 840 zeichnen sich durch Wegeventile mit weicher und reibungsfreier Membrantechnologie aus. Die einfache, zuverlässige und robuste Konstruktion ist für alle Luftqualitäten geeignet und garantiert eine hohe Wiederholgenauigkeit und eine unübertroffene Lebensdauer. Die korrosionsgeschützten Kunststoffgehäuse sind durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit auch für staubige und feuchte Umgebungen geeignet.

Sitzventile mit Kunststoffgehäuse, Serien 490/579/589

Robust, leicht und schnelle Montage.

Sitzventile der Serien 490/579/589 gehören zu den 2/2-, 3/2- und 5/2-Wegeventilen mit Kunststoffgehäuse. Die Wegeventile sind kosteneffizient ausgelegt und können einzeln oder im Block montiert werden. Sie decken einen großen Spannungsbereich ab und verfügen über Schnellanschlüsse für Pneumatikschläuche.

Sitzventile, Serien 563/565/567

Große Kapazität und Ausdauer.

Mit den Sitzventilserien 563, 565 und 567 mit Aluminiumgehäuse, die sich für die Montage auf Einzel- oder Sammelanschlussplatten eignen, sind Durchflussleistungen bis 13.620 l/min bei einem Arbeitsdruck bis zu 30 bar möglich.

Direkt betätigte Sitzventile, Serie DO

Die Sitzventile der Serie DO bieten eine einfache, zuverlässige und robuste Lösung für alle klassischen Vorsteuerungsfunktionen mit direkter elektrischer Betätigung.

Schieberventile mit nichtrostenden Gehäusen, Serie ST

Für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie.

Die Serie ST bietet eine umfassende Palette an Schieberventilen mit Gehäusen aus gehärtetem, nichtrostendem Stahl. Das metallische Dichtsystem verleiht ihnen eine lange Lebensdauer,unabhängig von der Luftqualität. Mit den elektrischen, pneumatischen oder mechanischen Betätigungselementen (Tastrolle, Hebel, Pedal, Tastschalter oder Stößel) ist die Serie ST die perfekte Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie und den Schalttafeleinbau.

Schieberventile mit Kunststoffgehäuse, Serie LS04

Ideal für alle eingebetteten Lösungen.

Die Schieberventile der Serie LS04 mit ihrem Gehäuse aus Polyamid und Aluminium sind extrem leicht und platzsparend. Die Ventile eignen sich für die Direktmontage auf bewegten Maschinen und Anlageteilen.

Sitzventile mit Aluminiumgehäuse, Serie AP

Leicht und widerstandsfähig.

Die Serie AP bietet eine breite Palette an Sitzventilen mit Aluminiumgehäuse. Mit den zahlreichen unterschiedlichen Ausführungen des Betätigungselements (Tastrolle, Hebel, Pedal, Tastschalter oder Stößel) ist die Serie AP die Universallösung für Automationssysteme und den Schalttafeleinbau.

Manuell betätigte Sitzventile, Serien 563 018/131

Robust, solide, stets einsatzbereit.

Die Sitzventile mit Handhebel der Serien 563 018 und 563 131 sind mit Durchflussleistungen von 300 l/min und 1.100 l/min erhältlich. Durch ihre einfache und robuste Konstruktion sind sie stets einsatzbereit und selbst mit Arbeitshandschuhen einfach zu bedienen.

Online bestellen

Bestellen Sie Ihre Einzelventile

Bestellung anhand einer Teilenummer?

Zum eShop