Ventilsysteme, ISO 15407-2

Ventilsysteme, ISO 15407-2 - Vorteile auf einen Blick

  • Standardisiert
  • Robust
  • Flexibel
  • Konnektiv
  • Konfigurierbar

ISO 15407-2 in unserem Online-Shop kaufen!

ISO Plug-In-Ventilserie

Die Plug-In-Ventilserie CD01-PI erfüllt die Anforderungen nach ISO 15407-2. Für die Ventilfunktionalität steht das bewährte und robuste CD01-PA-Ventil zur Verfügung. Lediglich die elektrische Anbindung ist für die Plug-In-Funktionalität angepasst. Alle Vorteile, wie lange Lebensdauer und Funktionsvielfalt bilden zusammen mit dem optimiert entwickelten Grundplattensystem für bis zu 32 Spulen bzw. Ventilen die perfekte Lösung für Applikationen bis zu 1.010 L/min. Und sollte der Durchfluss mal nicht reichen, so lässt sich das System ohne Adapterplatte mit ISO1-Grundplatten erweitern.

ISO-Plug-In-Systeme sind speziell für die zentrale elektrische Ansteuerung entwickelt. Egal ob über Multipolanschluss über D-SUB oder M23-Stecker als auch seriell über modernste Feldbussysteme angesteuert, das CD01-PI-Ventilserien ist einfach in Ihr Steuerungskonzept integrierbar.

Serie CD01

Ventilsystem, Serie CD01-PA

CD01-PA ist das flexibelste ISO-Ventilsystem von AVENTICS. Egal ob pneumatische oder elektrische Ansteuerung, Vakuum oder Druck bis zu 16 bar, Druckregelung, Zweidruckanwendung, Druckzonen, ATEX oder LABS-Freiheit; dieser Ventilserie nach ISO 15407-1 sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Und mit einer kleinen Anpassung kann das Ventil sogar in ISO 15407-2-Plug-In-Systemen verwendet werden.

Online bestellen

Bestellen Sie Ihr ISO 15407-2, Serie CD01-PI, 26 mm

Bestellung anhand einer Teilenummer?

Zum eShop