ISO-Ventile in den Baugrößen 1 bis 4 und Durchflüsse bis zu 6.000 l/min werden von der Ventilserie 581 abgedeckt. Das modulare Baukastenkonzept lässt nahezu alle denkbaren Kombinationen über Ventilfunktion und Ansteuerung zu.
Für sicherheitsrelevante Steuerungsketten bietet AVENTICS mit der ISO-Ventilserie IS12-PD auch positionsüberwachte Ventile, die sich durch die normierte Schnittstelle leicht integrieren lassen.
Plug-In-ISO-Ventile vereinen die typischen Vorteile des ISO-Ventils und moderner Konnektivität, wie zentrale D-SUB-Anschlüsse bis zur Feldbusanbindung. Mit den ISO-Größen 1 und 2 sind somit Durchflüsse von bis zu 2.700 l/min realisierbar.
Plug-In-ISO-Ventile vereinen die typischen Vorteile des ISO-Ventils und moderner Konnektivität, wie zentrale D-SUB-Anschlüsse bis hin zur Feldbusanbindung.
Durchflüsse bis zu 1.000 l/min decken unsere Baureihen CD02-AL (650 l/min) sowie CD01-PA (1.010 l/min) ab. Beide Serien sind sowohl als pneumatisch angesteuerte als auch als elektrisch angesteuerte Variante erhältlich.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Steuerung durch Druckluft ein fester Bestandteil der Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik. Pneumatikventile oder Wegeventile regeln dabei die Fließrichtung und den Volumenstrom der Luft.
Die Leistungsansprüche an Pneumatikventile sind sehr hoch. Die Ventile werden in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen genutzt, zum Beispiel in der Kunststoffverarbeitung oder Schweißtechnik, für filigrane Arbeiten oder Aufgaben mit enormem Kraftbedarf. Ob innen oder außen, in extremer Kälte oder Hitze, in feuchter oder staubiger Umgebung – sie müssen sehr zuverlässig, ausdauernd und flexibel austauschbar sein. Unser Norm-Ventilprogramm hält für jede Situation die passende Ventillösung parat. Mit Durchflussleistungen von 450 bis 6.000 l/min.
AVENTICS bietet Ihnen Pneumatikventile nach folgenden ISO-Normen:
Ventil-Serien mit Direkt-Ansteuerung (Non-Plug-In)
Ventil-Serien mit Zentral-Ansteuerung (Plug-In)
Individuelles Zubehör für AVENTICS Ventil-Lösungen
Um Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden, bietet AVENTICS für die unterschiedlichen Pneumatikventile ein großes Sortiment an passendem Zubehör. Ob Verschraubungen, Schalldämpfer oder Vorsteuerventile, vom Buskoppler für Feldbus-Anbindungen bis zur Wechselspule für Wegeventile in unterschiedlichen Breiten und Formen sind ohne große Sucherei bei den Produktgruppen zu finden.
Stellen Sie sich ihre optimiertes Ventilsystem mit unseren Online-Konfiguratoren zusammen
Unsere Ventilsysteme können Sie online schnell und einfach mit Hilfe des Produktkonfigurators individuell angepasst an Ihre Anwendung zusammenstellen.
Zusätzlich bietet AVENTICS spezifische Lösungen an, falls der Produktkonfigurator einmal nicht weiterhelfen sollte. AVENTICS stellt Ihnen exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittene Lösungen zur Verfügung.
Sie haben das passende Produkt in unserem eShop nicht gefunden? Dann kontaktieren Sie uns persönlich, damit wir auch für Sie eine individuelle und passende Lösung finden!