Pneumatikventile und Ventilsysteme nach Norm

Ventilsysteme, ISO 5599-1

ISO-Ventile in den Baugrößen 1 bis 4 und Durchflüsse bis zu 6.000 l/min werden von der Ventilserie 581 abgedeckt. Das modulare Baukastenkonzept lässt nahezu alle denkbaren Kombinationen über Ventilfunktion und Ansteuerung zu.

Für sicherheitsrelevante Steuerungsketten bietet AVENTICS mit der ISO-Ventilserie IS12-PD auch positionsüberwachte Ventile, die sich durch die normierte Schnittstelle leicht integrieren lassen.

Ventilsysteme, ISO 5599-2

Plug-In-ISO-Ventile vereinen die typischen Vorteile des ISO-Ventils und moderner Konnektivität, wie zentrale D-SUB-Anschlüsse bis zur Feldbusanbindung. Mit den ISO-Größen 1 und 2 sind somit Durchflüsse von bis zu 2.700 l/min realisierbar.

Ventilsysteme, ISO 15407-2

Plug-In-ISO-Ventile vereinen die typischen Vorteile des ISO-Ventils und moderner Konnektivität, wie zentrale D-SUB-Anschlüsse bis hin zur Feldbusanbindung.

Ventilsysteme, ISO 15407-1

Durchflüsse bis zu 1.000 l/min decken unsere Baureihen CD02-AL (650 l/min) sowie CD01-PA (1.010 l/min) ab. Beide Serien sind sowohl als pneumatisch angesteuerte als auch als elektrisch angesteuerte Variante erhältlich.

Standardisierte Pneumatikventile und Ventilsysteme von AVENTICS: flexibel, langlebig, sicher

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Steuerung durch Druckluft ein fester Bestandteil der Steuerungstechnik und Automatisierungstechnik. Pneumatikventile oder Wegeventile regeln dabei die Fließrichtung und den Volumenstrom der Luft.

Die Leistungsansprüche an Pneumatikventile sind sehr hoch. Die Ventile werden in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen genutzt, zum Beispiel in der Kunststoffverarbeitung oder Schweißtechnik, für filigrane Arbeiten oder Aufgaben mit enormem Kraftbedarf. Ob innen oder außen, in extremer Kälte oder Hitze, in feuchter oder staubiger Umgebung – sie müssen sehr zuverlässig, ausdauernd und flexibel austauschbar sein. Unser Norm-Ventilprogramm hält für jede Situation die passende Ventillösung parat. Mit Durchflussleistungen von 450 bis 6.000 l/min.

AVENTICS bietet Ihnen Pneumatikventile nach folgenden ISO-Normen:

Ventil-Serien mit Direkt-Ansteuerung (Non-Plug-In)

  • ISO 15407-1:  ISO-Ventile mit pneumatischer oder elektrischer Ansteuerung in den Baubreiten 18 mm und 26 mm mit Durchflüssen von 450 bis 1.010 l/min
  • ISO 5599-1: ISO-Ventile mit pneumatischer oder elektrischer Ansteuerung in den Baubreiten 42, 56, 72 und 81 mm mit Durchflüssen von 1.200 bis 6.000 l/min

Ventil-Serien mit Zentral-Ansteuerung (Plug-In)

  • ISO 15407-2:  ISO-Ventile mit integrierter elektrischer Ansteuerung in der Baubreite 26 mm mit Durchflüssen von 1.010 l/min
  • ISO 5599-2: ISO-Ventile mit integrierter elektrischer Ansteuerung in den Baubreiten 42 mm und 56 mm mit Durchflüssen von 1.200 bis 2.700 l/min

Individuelles Zubehör für AVENTICS Ventil-Lösungen

Um Ihren individuellen Wünschen gerecht zu werden, bietet AVENTICS für die unterschiedlichen Pneumatikventile ein großes Sortiment an passendem Zubehör. Ob Verschraubungen, Schalldämpfer oder Vorsteuerventile, vom Buskoppler für Feldbus-Anbindungen bis zur Wechselspule für Wegeventile in unterschiedlichen Breiten und Formen sind ohne große Sucherei bei den Produktgruppen zu finden.

Stellen Sie sich ihre optimiertes Ventilsystem mit unseren Online-Konfiguratoren zusammen

Unsere Ventilsysteme können Sie online schnell und einfach mit Hilfe des Produktkonfigurators individuell angepasst an Ihre Anwendung zusammenstellen.

Zusätzlich bietet AVENTICS spezifische Lösungen an, falls der Produktkonfigurator einmal nicht weiterhelfen sollte. AVENTICS stellt Ihnen exakt auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnittene Lösungen zur Verfügung.

Sie haben das passende Produkt in unserem eShop nicht gefunden? Dann kontaktieren Sie uns persönlich, damit wir auch für Sie eine individuelle und passende Lösung finden!