E/P Druckregelventile

AVENTICS E/P Pressure Regulator ED05
AVENTICS EV03 Display

E/P Druckregelventile - Vorteile auf einen Blick

  • Hohe Präzision
  • Unempfindlicher Sitzventiltechnik
  • Vielseitig einsetzbar
  • Universell anschließbar
  • Über die Serie AES mit allen Feldbus-Optionen kombinierbar

E/P Druckregelventile in unserem Online-Shop kaufen!

Präzise und energieeffizient mit optimalem Druck

Für jede Anwendung der optimale Druck; hochpräzise und hochdynamisch: Ein präzise eingestellter und dynamisch nachgeregelter Druck ist die Grundlage für optimierte und energieeffiziente Prozesse. AVENTICS bietet hierfür eine Reihe von Optionen an E/P-Druckregelventilen mit allen sinnvollen Steuerungsprinzipien: vorgesteuert, direktgesteuert bzw. mit hochdynamischer Steuerung. So kann immer die für die jeweilige Aufgabe am besten geeignete Technik eingesetzt werden.

Für jede Anwendung das passende Druckregelventil

Der sinnvolle Einsatz eines bestimmten E/P-Ventiltyps ist abhängig von der Art der Applikation und konkreten Aufgabenstellung. AVENTICS ist in allen Prinzipien der elektropneumatischen Druckregelung technologisch führend und bietet für alle erforderlichen Nennweiten und Einsätze ein abgerundetes Produktprogramm. AVENTICS Regelventile bieten hohe Präzision mit unempfindlicher Sitzventiltechnik, ohne besondere Anforderungen an die Luftgüte. Sie sind nicht nur vielseitig einsetzbar, sie sind auch universell anschließbar. Neben standardmäßigen analogen Strom- und Spannungsschnittstellen bietet AVENTICS über die Serie AES alle Feldbus-Optionen, die mit den Regelventilen kombiniert werden können.

Applikationsbeispiele – E/P-Druckregelventile

Tänzerwalzen-Steuerung

Druckgesteuerte Spannvorrichtungen verhindern ein Reißen und Verwickeln von Materialbahnen und sorgen für optimalen Materialfluss.

Farbmengen-Steuerung

Mit Hilfe des E/P-Druckregelventils wird der Druck im Vorratsbehälter konstant gehalten und somit ein gleichbleibender Farbauftrag gewährleistet.

Gewichtsausgleich-Regelung

Ein druckbeaufschlagter Zylinder unterstützt beim Hantieren mit schweren Lasten. Mit einer E/P-Regelung kann die Stützkraft immer optimal an die zu bewegende Masse angepasst werden.

Durchfluss-Steuerung

Mit Hilfe der E/P-Druckregelung wird die Querschnittsöffnung eines Durchflussventils verändert und damit die Durchflussmenge von Flüssigkeiten gesteuert. Die kontinuierliche Messung ermöglicht die stufenlose Regelung des Durchflusses.

Anpressdruck-Regelung

Konstanthaltung des Werkzeug-Auflagedrucks sorgt für gleichmäßige Ergebnisse in der Oberflächenbearbeitung.

Geschwindigkeits-Steuerung

Durch Regelung der Zylinderkammerdrücke ist ein definiertes Verfahren des Kolbens mit unterschiedlichsten Geschwindigkeitsprofilen möglich.

Drehzahl-Regelung

Geregelter Anblasdruck sorgt für gleichmäßige und leicht einstellbare Drehzahl von pneumatischen Motoren/Turbinen. Mit Hilfe eines Drehzahlgebers kann eine hochgenaue Regelung realisiert werden.

Dosierung von Flüssigkeiten

Die E/P-Druckregelung sorgt für einen kontinuierlichen Druck im Vorratstank. Die Flüssigkeit fließt dadurch mit gleichmäßigem Druck zum Abfüllventil, unabhängig von der Füllhöhe im Vorratstank. Die Abfüllmenge wird so immer exakt gleich dosiert.

Füllstand-Regelung

Elektropneumatisch angesteuerte Dosierschieber ermöglichen eine grammgenaue Füllung von Behältern bei hoher Taktzeit und Wiederholgenauigkeit.

Flaschenherstellung

Über die Steuerung des richtigen Luftflusses und Luftdrucks durch E/P-Druckregelventile wird der Flaschenrohling im Formwerkzeug aufgeblasen und in seine optimale Form gebracht.

E/P-Druckregelventile von AVENTICS im Überblick

E/P Druckregelventil, Serie ED02

Das extrem kompakte ED02 bietet mit seinen Leistungswerten in vielen Anwendungen optimale Regelungslösungen. Es ist zuverlässig, dynamisch und kostenoptimiert. Zudem ist es einfach verkettbar.

E/P Druckregelventil, Serie ED05

Die beste Voraussetzung für optimale und energieeffiziente Arbeitsprozesse ist ein präzise eingestellter und bedarfsgenau geregelter Druck. Die elektropneumatischen Druckregelventile der Serie ED05 realisieren diese feinfühlige Drucksteuerung, indem sie digitale Regelelektronik mit innovativer Proportionaltechnik verbinden.

E/P Druckregelventil, Serie ED07

Das ED12 ist ein E/P-Druckregelventile mit hochdynamischer Regelung. Es kann sehr hohe Luftleistungen realisieren und bietet aufgrund der unabhängig voneinander ansteuerbaren Proportionalventile zum Be- und Entlüften ein besonders dynamisches Regelverhalten.

E/P Druckregelventil, Serie ED12

Die ED07 und ED12 sind die E/P-Druckregelventile mit hochdynamischer Regelung. Sie können sehr hohe Luftleistungen realisieren und bieten aufgrund der unabhängig voneinander ansteuerbaren Proportionalventile zum Be- und Entlüften ein besonders dynamisches Regelverhalten.

E/P Druckregelventil, Serie EV03

Das EV03 arbeitet nach dem Prinzip der indirekten Regelung mit Vorsteuerventilen. Die E/P-Ventile sind optimal für statische Anforderungen geeignet und zeichnen sich durch einen sehr geringen Energieverbrauch aus.

E/P Druckregelventil, Serie EV12/18

Mit dem neuen elektropneumatischen Druckregelventil EV12/18 gewinnen Anwender moderner Pneumatiklösungen zusätzliche Freiräume in der Umsetzung. Denn noch nie war eine EP-Regelung mit einem hohen Durchfluss so flexibel einsetzbar und komfortabel zu steuern.

Online bestellen

Bestellen Sie Ihr Druckregelventil

Bestellung anhand einer Teilenummer?

Zum eShop