AVENTICS ist in allen Prinzipien der elektropneumatischen Druckregelung technologisch führend und bietet für alle erforderlichen Nennweiten und Einsätze ein abgerundetes Produktprogramm.
Für jede Anwendung der optimale Druck; hochpräzise und hochdynamisch: Ein präzise eingestellter und dynamisch nachgeregelter Druck ist die Grundlage für optimierte und energieeffiziente Prozesse. AVENTICS bietet hierfür eine Reihe von Optionen, von hochdynamischen elektropneumatischen Druckregelventilen bis hin zu einfachen, direkt in die Zuleitungen verbaubarer, manueller Regler.
Unsere Einschraubdruckregelventile können direkt an einzelne Verbraucher verschraubt werden und stellen dort den für die Anwendung optimalen Druck bereit. Eine typische Anwendung ist ein druckverminderter Rückhub von Zylinder zur Steigerung der Energieeffizienz. Mit den AVENTICS Feinregelventilen können Sie manuell präzise Drücke ausregeln. Mit einer Vielzahl von Betätigungsmöglichkeiten, vom Einstellrad bis zum Fusspedal, sind diese Regler für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.