Pneumatik Produkte

Pneumatikzylinder und Antriebe

Pneumatikzylinder von AVENTICS: Kolbenstangenzylinder, kolbenstangenlose Zylinder und Drehantriebe - leistungsfähig, vielfältig, zuverlässig.

Zylinderzubehör

Sie sind unscheinbar, aber wesentlich. Sie gehören einfach dazu: die richtigen Zubehörteile. Wir haben von je her viel Wert darauf gelegt, das Zubehörprogramm weit zu fassen, um den unterschiedlichsten Applikationen optimal gerecht zu werden.

Pneumatikventile und Ventilsysteme

Vom mechanisch, pneumatisch oder elektrisch betätigten Einzelventil bis zu hoch funktionalen, modularen Ventilsystemen und Feldbusanbindungen deckt das Produktprogramm von AVENTICS alle Ventilanforderungen ab.

Pneumatikventile und Ventilsysteme nach Norm

Ventilsysteme und Einzelventile nach Norm besitzen eine standardisierte Schnittstelle und sind für Einzelverdrahtung sowie als Plug-In-Version verfügbar. Außerdem decken unsere ISO-Ventile einen Durchfluss bis zu 6.000 l/min ab.

Druckregelventile und Druckminderer

AVENTICS sorgt für präzise geregelten Druck bei vielfältigen Anwendungen: mit elektropneumatisch oder manuell betätigten Druckregelventilen sowie Druckbregrenzungsventilen.

Stromventile und Sperrventile

Unauffällig aber zuverlässig: Drossel-, Rückschlag-, Absperr- und Logikventile von AVENTICS - zum Einbau oder zur Kombination mit Pneumatikkomponenten.

Druckluftaufbereitung

Filtern, Regeln, Ölen auf höchstem Niveau - alle Komponenten und Zubehörteile für eine zuverlässige Aufbereitung der Druckluft.

Vakuumtechnik

Berührungsloses Greifen, mechanisches Greifen, Greifen mit Vakuum - die passenden pneumatische Komponenten für individuelle Handhabungsaufgaben.

Sensorik

Mit den Sensoren von AVENTICS ist es möglich, Druck und Durchfluss ihres pneumatischen Systems zu messen und die Position von Zylinderkolben und Werkstücken zu erfassen.

Pneumatische Verbindungstechnik

Pneumatische Verbindungstechnik von AVENTICS. Die perfekte Abrundung hochwertiger Maschinenelemente besteht in ebenso hochwertigen Verbindungsstücken.

Elektrische Verbindungstechnik

Von Steckern und Kabeln für den Anschluss einzelner Ventile bis zu Multipollösungen für Ventilinseln und aktive Komponenten.

Smart Pneumatics

AVENTICS bietet so direkte Mehrwerte für Ihr Industrie- 4.0-Konzept. Die smarten Komponenten arbeiten nahtlos im digitalen Umfeld: mit bordeigener Intelligenz und auf allen relevanten Kommunikationsstandards. Unsere Lösungen legen dabei Wert auf Flexibilität in der weiteren Verwendung der erzeugten Informationen.