|

Y-Steckverbinder, Serie CON-RD

  • Stecker M12x1 4-polig A-codiert gerade 180°
  • 2 x offene Kabelenden 3-polig
  • 3-polig
  • mit Kabel
  • ungeschirmt
Y-Steckverbinder, Serie CON-RD
IM0049616.gif
Umgebungstemperatur min./max.  -40 ... 80 °C
Betriebsspannung  48 V AC/DC
Schutzart  IP67
Anzugsmoment der Befestigungsschraube  0,8 Nm
Gewicht  0,122 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Y-Steckverbinder, Serie CON-RD

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Strom, max. Anzahl Leiter Kabel-Ø Kabellänge Materialnummer
mit selbstsicherndem Schraubverschluss

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung