|

Y-Steckverbinder, Serie CON-AP

  • Stecker, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
  • 2x Buchse, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
  • ungeschirmt
Y-Steckverbinder, Serie CON-AP
23498.gif
Umgebungstemperatur min./max.  -25 ... 90 °C
Betriebsspannung  48 V AC/DC
Schutzart  IP67
Gewicht  0,029 kg
  Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Wählen Sie eine Produktvariante

Y-Steckverbinder, Serie CON-AP

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Strom, max. Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung