|

Verteiler, Serie AES

  • 4-fach Passiv-Verteiler, M12x1, 8-polig / 4 x M8x1, 3-polig
  • Stecker (male), M12x1, 8-polig
Verteiler, Serie AES
Umgebungstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Betriebsspannung Elektronik  24 V DC
Stromaufnahme Elektronik  2 A
Schutzart  IP67
Gewicht  0,07 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Verteiler, Serie AES

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Anschluss Anschluss Materialnummer
1 2

Technische Informationen

Abmessungen