Top
Home
Shop
Kontakt
DE
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
Czech
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Русский
中文
Dansk
English
Finnish
Hungarian
日本語
Norwegisch
Português
Svenska
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Abstreifersystem und Schmiereinheit
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Serie TC08
Serie TC08
Serie TC08
Shop
Betätigung
elektrisch (21)
pneumatisch (3)
Betätigung
beidseitig betätigt (19)
einseitig betätigt (5)
einseitig oder beidseitig betätigt (2)
Nenndurchfluss Qn [l/min]
Abwählen
Übernehmen
Schaltprinzip
2x3/2 (7)
5/2 (7)
5/3 (7)
Elektrisch betätigt, M8
2x3/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
2x3/2
Qn = 600 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
NC/NC NO/NO NC/NO
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 3-polig
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern, intern
6 Materialnummern zur Auswahl
2x3/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
2x3/2
Qn = 600 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
NC/NC NO/NO NC/NO
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 4-polig
Handhilfsbetätigung : nicht rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern, intern
6 Materialnummern zur Auswahl
2x3/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
2x3/2
Qn = 600 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
NC/NC NO/NO NC/NO
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 4-polig
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern, intern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/2
Qn = 800 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 3-polig
Handhilfsbetätigung : rastend
einseitig betätigt beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/2
Qn = 800 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 4-polig
Handhilfsbetätigung : nicht rastend
einseitig betätigt beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/2
Qn = 800 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 4-polig
Handhilfsbetätigung : rastend
einseitig betätigt beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/3
Qn = 700 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
geschlossene Mittelstellung entlüftete Mittelstellung belüftete Mittelstellung
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 3-polig
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/3
Qn = 700 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
geschlossene Mittelstellung entlüftete Mittelstellung belüftete Mittelstellung
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 4-polig
Handhilfsbetätigung : nicht rastend
beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/3
Qn = 700 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
geschlossene Mittelstellung entlüftete Mittelstellung belüftete Mittelstellung
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, M8, 4-polig
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
Elektrisch betätigt, Form C
2x3/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
2x3/2
Qn = 600 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
NC/NC NO/NO NC/NO
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern, intern
6 Materialnummern zur Auswahl
2x3/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
2x3/2
Qn = 600 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
NC/NC NO/NO NC/NO
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : nicht rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern, intern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/2
Qn = 800 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : nicht rastend
einseitig betätigt beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
10 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/2
Qn = 800 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : rastend
einseitig betätigt beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
10 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/3
Qn = 700 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
geschlossene Mittelstellung entlüftete Mittelstellung belüftete Mittelstellung
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
9 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie TC08
Betriebsspannung 24 V DC
5/3
Qn = 700 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
geschlossene Mittelstellung entlüftete Mittelstellung belüftete Mittelstellung
Rohranschluss
Druckluftanschluss Ausgang : G 1/8
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : nicht rastend
beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
9 Materialnummern zur Auswahl
Elektrisch betätigt, inch
2x3/2-directional valve, Series TC08 - inch
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08 - inch
Betriebsspannung 24 V DC
2x3/2
Qn = 600 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
NC, NC NO, NO NC, NO
Druckluftanschluss Ausgang : 1/8-27 NPTF
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
2x3/2-directional valve, Series TC08 - inch
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08 - inch
2x3/2
Qn = 600 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
NC, NC NO, NO NC, NO
Druckluftanschluss Ausgang : 1/8-27 NPTF
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : intern extern
18 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series TC08 - inch
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie TC08 - inch
Betriebsspannung 24 V DC
5/2
Qn = 800 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
Druckluftanschluss Ausgang : 1/8-27 NPTF
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : rastend
einseitig oder beidseitig betätigt
mit Luftfederrückstellung
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series TC08 - inch
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie TC08 - inch
5/2
Qn = 800 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
Druckluftanschluss Ausgang : 1/8-27 NPTF
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
Handhilfsbetätigung : rastend
einseitig oder beidseitig betätigt
mit Luftfederrückstellung
Vorsteuerung : intern extern
18 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series TC08 - inch
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie TC08 - inch
Betriebsspannung 24 V DC
5/3
Qn = 700 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
geschlossene Mittelstellung
Druckluftanschluss Ausgang : 1/8-27 NPTF
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series TC08 - inch
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie TC08 - inch
5/3
Qn = 700 l/min
Vorsteuerventilbreite : 15 mm
geschlossene Mittelstellung
Druckluftanschluss Ausgang : 1/8-27 NPTF
Elektrischer Anschluss : Stecker, ISO 15217, Form C
beidseitig betätigt
Vorsteuerung : intern extern
18 Materialnummern zur Auswahl
Pneumatisch betätigt
2x3/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie TC08
Qn = 600 l/min
Druckluftanschluss Ausgang G 1/8
Mit Federrückstellung
Rohranschluss
3 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie TC08
Qn = 800 l/min
Druckluftanschluss Ausgang G 1/8
Rohranschluss
4 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series TC08
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie TC08
Qn = 700 l/min
Druckluftanschluss Ausgang G 1/8
Rohranschluss
3 Materialnummern zur Auswahl
Zubehör
Elektrisches Zubehör
Coil, Series CO1
Valves and valve systems
Spule, Serie CO1
Form C, Spulensatz
Spulenbreite 15 mm
Leistungsaufnahme DC 2 W
Halteleistung AC 1.6 VA
Einschaltleistung AC 2.2 VA
5 Materialnummern zur Auswahl
Coil, Series CO1
Valves and valve systems
Spule, Serie CO1
M8, Spulensatz
Spulenbreite 15 mm
Leistungsaufnahme DC 2.2 W
2 Materialnummern zur Auswahl
Valve plug connector, series CON-VP
Valves and valve systems
Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP
Buchse Form C 2+E gewinkelt 90°
offene Kabelenden 3-polig
mit Kabel
ungeschirmt
13 Materialnummern zur Auswahl
Valve plug connector, series CON-VP
Valves and valve systems
Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP
Buchse, Form C, 2+E, gewinkelt, 90°
ISO 15217
ungeschirmt
mit LED Grün
3 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse M8x1 3-polig A-codiert gerade 180°
offene Kabelenden
mit Kabel
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
3 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse M8x1 3-polig A-codiert gewinkelt 90°
offene Kabelenden
mit Kabel
ungeschirmt
3 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse M8x1 4-polig A-codiert gerade 180°
offene Kabelenden
mit Kabel
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
2 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse M8x1 4-polig A-codiert gewinkelt 90°
offene Kabelenden
mit Kabel
ungeschirmt
2 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gewinkelt, 90°
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Mechanisches Zubehör
Manifold strip
Valves and valve systems
Sammelanschlussleiste
für TC08
10 Materialnummern zur Auswahl
Mounting bracket
Valves and valve systems
Befestigungswinkel
für TC08, RA18
1 Materialnummern zur Auswahl
Mounting clip
Valves and valve systems
Befestigungsbügel
1 Materialnummern zur Auswahl
×
×
Valves and valve systems