|

Serie BCP

  • Standard Ausführung
  • 3-faltig
  • Hub 275-285 mm
Serie BCP
a23.gif
Bauart  Balgzylinder mit Deckel
Wirkprinzip  einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck min./max.  0 ... 8 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -40 ... 70 °C
Medium  Druckluft
Zulässiger Kippwinkel max.  20 °
Druck zur Bestimmung der Kräfte  6 bar
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie BCP

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Deckeldurchmesser Druckluftanschluss Effektiver Hub max. radialer Einbauraum min. Kraft min-max Gewicht Abb. Materialnummer
G

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme