Top
Home
Shop
Kontakt
DE
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
Czech
Español
Français
Italiano
Korean
Norwegisch
Português
Русский
Türkçe
Dansk
English
Finnish
Hungarian
日本語
Nederlands
Polski
Romanian
Svenska
中文
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Dichtungssystem
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Ventile und Ventilsysteme
Ventilsysteme
Serie AV03
Serie AV03
Serie AV03
Shop
Nenndurchfluss Qn [l/min]
Abwählen
Übernehmen
Schaltprinzip
2x2/2 (1)
2x3/2 (1)
5/2 (1)
5/3 (1)
Anzahl Ventilplätze
32 (1)
36 (1)
64 (1)
Schutzart
IP65 (1)
Protokoll
CANopen (1)
DeviceNet (1)
EtherCAT (1)
EtherNET/IP (1)
POWERLINK (1)
PROFIBUS DP (1)
PROFINET IO (1)
Betriebsspannung DC
24 V (1)
Ventilsysteme
AV03 series valve system
Valves and valve systems
Ventilsystem, Serie AV03
Konfigurierbare Ventilsysteme, Multipol, Feldbus, IO-Link, AV03/AV05, ATEX optional
Zubehör
Grundplattenventile, elektrisch betätigt
2x2/2-directional valve, Series AV03
Valves and valve systems
2x2/2-Wegeventil, Serie AV03
Qn = 280 l/min
NC/NC
Plattenanschluss
Handhilfsbetätigung : rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern
2 Materialnummern zur Auswahl
2x3/2-directional valve, Series AV03
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie AV03
Qn = 250-300 l/min
Plattenanschluss
Handhilfsbetätigung : rastend, nicht rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern
6 Materialnummern zur Auswahl
2x3/2-directional valve, Series AV03
Valves and valve systems
2x3/2-Wegeventil, Serie AV03
Schieberventil, nicht überschneidungsfrei
Qn = 300 l/min
Plattenanschluss
Handhilfsbetätigung : nicht rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern
1 Materialnummern zur Auswahl
5/2-directional valve, Series AV03
Valves and valve systems
5/2-Wegeventil, Serie AV03
Qn = 300 l/min
Plattenanschluss
Handhilfsbetätigung : rastend, nicht rastend
einseitig betätigt, beidseitig betätigt
Vorsteuerung : extern
6 Materialnummern zur Auswahl
5/3-directional valve, Series AV03
Valves and valve systems
5/3-Wegeventil, Serie AV03
Qn = 240 l/min
geschlossene Mittelstellung
Plattenanschluss
Handhilfsbetätigung : rastend, nicht rastend
beidseitig betätigt
Mit Federrückstellung
Vorsteuerung : extern
2 Materialnummern zur Auswahl
E/P Druckregelventil, Serie AV
E/P pressure regulator, Series AV03-EP
Valves and valve systems
E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP
für Multipolansteuerung, Anzeige: Display
Elektr. Anschluss M12, 5-polig, A-codiert
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
10 Materialnummern zur Auswahl
E/P pressure regulator, Series AV03-EP
Valves and valve systems
E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP
für Multipolansteuerung, Anzeige: LED
Elektr. Anschluss M12, 5-polig, A-codiert
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
10 Materialnummern zur Auswahl
E/P pressure regulator, Series AV03-EP
Valves and valve systems
E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP
für Feldbusanbindung, Anzeige: Display
mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
3 Materialnummern zur Auswahl
E/P pressure regulator, Series AV03-EP
Valves and valve systems
E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP
für Feldbusanbindung, Anzeige: LED
mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
3 Materialnummern zur Auswahl
Feldbuskoppler, Serie AES
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
Feldbusanbindung mit E/A-Funktionalität
D-Design
Buskoppler
Feldbus Protokoll PROFIBUS DP, CANopen, DeviceNet, EtherNET/IP, PROFINET IO, EtherCAT, POWERLINK
7 Materialnummern zur Auswahl
E/A-Module, Serie AES
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
digitale Eingänge/Ausgänge, Buchse (female), M8x1
4 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
digitale Eingänge/Ausgänge
Buchse (female), M12x1, 5-polig
3 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
digitale Eingänge/Ausgänge
Buchse (female), M12, 8-polig
2 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
digitale Ausgänge
Buchse, D-Sub, 25-polig
1 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
digitale Eingänge
Federzugklemmen
1 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
digitale Ausgänge
Federzugklemmen
1 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
analoge Eingänge/Ausgänge M12x1, 5-polig ▶ mit externer Spannungseinspeisung ▶ Ansteuerung von E/P-Druckregelventilen
Buchse (female), M12x1, 5-polig
1 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
analoge Eingänge/Ausgänge M12x1, 5-polig
E/A-Modul Ausführung
Buchse (female), M12, 5-polig
3 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
Druckmessmodul mit 4 Druckluftanschlüssen
2 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
Regelmodul M12x1, 5-polig ▶ mit externer Spannungseinspeisung ▶ Ansteuerung von E/P-Druckregelventilen ▶ Positionsregelung ▶ überlagerte Regelung
E/A-Modul Ausführung
Buchse (female), M12x1, 5-polig
1 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
Spannungsversorgung 7/8″, 5-polig
Powermodul
Stecker, 7/8″-16UNF, 5-polig
3 Materialnummern zur Auswahl
Series AES
Valves and valve systems
Serie AES
Spannungsversorgung, M12-Stecker, 4-polig
Powermodul
Stecker, M12x1, 4-polig
2 Materialnummern zur Auswahl
Pneumatisches Zubehör, Serie AV
Blanking plate
Valves and valve systems
Blindplatte
Grundplattenprinzip mehrfach
umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
für AV03
1 Materialnummern zur Auswahl
Pressure regulator, Series AV
Valves and valve systems
Druckregler, Serie AV
Steckanschluss
Geregelter Anschluss 2, 4
3 Materialnummern zur Auswahl
Pressure regulator, Series AV
Valves and valve systems
Druckregler, Serie AV
Geregelter Anschluss 2, 4
4 Materialnummern zur Auswahl
Pressure regulator, Series AV
Valves and valve systems
Druckregler, Serie AV
Inch -Version
Geregelter Anschluss 2, 4
2 Materialnummern zur Auswahl
Pressure gauge, Series PG1-ROB
Valves and valve systems
Manometer, Serie PG1-ROB
Anschluss hinten
Farbe Hintergrund Schwarz
Skalenfarben Weiß
Sichtscheibe Polystyrol
Einheiten MPa
1 Materialnummern zur Auswahl
Series QR1-S Mini
Valves and valve systems
Serie QR1-S Mini
Winkelsteckanschluss
Steckhülse
Ø 4
Steckanschluss
Ø 4
QR1-S-RVW
1 Materialnummern zur Auswahl
Throttle module
Valves and valve systems
Drosselmodul
Steckanschluss
geregelter Durchfluss, ungeregelter Durchfluss
6 Materialnummern zur Auswahl
Flow rate coupler Series AV03, AV05
Valves and valve systems
Durchflusskoppler Serie AV03, AV05
Für Anschlusskanäle 2, 4
2 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit for base plate 2x
Valves and valve systems
Erweiterungssatz 2er Grundplatte
3 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit for base plate 3x
Valves and valve systems
Erweiterungssatz 3er Grundplatte
für Serie AV03
3 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit for base plate 4x
Valves and valve systems
Erweiterungssatz 4er Grundplatte
für Serie AV03
1 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit for base plate
Valves and valve systems
Erweiterungssatz Grundplatte
für Serie AV03-EP
4 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit, exhaust module for supply plate
Valves and valve systems
Erweiterungssatz, Entlüftungsmodule für Einspeiseplatte
für Serie AV03
3 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit, supply plate
Valves and valve systems
Erweiterungssatz, Einspeiseplatte
für Serie AV03
12 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit, supply plate with switch-off voltage monitoring
Valves and valve systems
Erweiterungssatz, Einspeiseplatte mit Ausschaltspannungsüberwachung
für Serie AV03
6 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit, electrical supply plate
Valves and valve systems
Erweiterungssatz, elektrische Einspeiseplatte
für AV03, AES
2 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit, Electrical valve control module
Valves and valve systems
Erweiterungssatz, elektrisches Ventilansteuermodul
für AV03
1 Materialnummern zur Auswahl
Extension kit, combination plate AV03/AV05
Valves and valve systems
Erweiterungssatz, Kombinationsplatte AV03/AV05
für AV03 / AV05
8 Materialnummern zur Auswahl
End plate right
Valves and valve systems
Endplatte rechts
für AV03
2 Materialnummern zur Auswahl
Shut-off module
Valves and valve systems
Absperrmodul
Qn = 250-750 l/min
Druckluftanschluss Ausgang 1/4″, Ø 8, Ø 6, Ø 4
Für Anschlusskanäle 2, 4
4 Materialnummern zur Auswahl
Flow rate coupler, Series AV03, AV05 Inch version
Valves and valve systems
Durchflusskoppler, Serie AV03, AV05 Inch-Version
Für Anschlusskanäle 2, 4
2 Materialnummern zur Auswahl
Exhaust module Series AV03, AV05
Valves and valve systems
Entlüftungsmodul Serie AV03, AV05
Für Anschlusskanäle 2, 4
3 Materialnummern zur Auswahl
Push-in fittings
Valves and valve systems
Steckanschlüsse
für AV
25 Materialnummern zur Auswahl
Mechanisches Zubehör, Serie AV
End plate left
Valves and valve systems
Endplatte links
Anschluss oben oder Anschluss seitlich
D-Sub Stecker, 25-polig, oben, D-Sub Stecker, 44-polig, oben
für AV03
2 Materialnummern zur Auswahl
Mounting kit for DIN rail
Valves and valve systems
Befestigungssatz für DIN-Schiene
für AV03, AV05, AES, ES05
1 Materialnummern zur Auswahl
Assembly kit
Valves and valve systems
Montagesatz
für AV
1 Materialnummern zur Auswahl
Retaining bracket for intermediate mounting
Valves and valve systems
Haltewinkel für Zwischenbefestigung
für AES, AV03, AV05
1 Materialnummern zur Auswahl
Name plates, front
Valves and valve systems
Bezeichnungsschilder, Vorne
für AV03, AV05, AES
1 Materialnummern zur Auswahl
Name plates
Valves and valve systems
Bezeichnungsschilder
für AV03, AV05, AES
1 Materialnummern zur Auswahl
Accessories
Valves and valve systems
Zubehör
14 Materialnummern zur Auswahl
Mechanisches Zubehör, Serie AES
Name plates
Valves and valve systems
Bezeichnungsschilder, oben
für AES
1 Materialnummern zur Auswahl
Protective cap, series CON-RD
Valves and valve systems
Schutzkappe, Serie CON-RD
M8x1
1 Materialnummern zur Auswahl
Protective cap, series CON-RD
Valves and valve systems
Schutzkappe, Serie CON-RD
M12x1
1 Materialnummern zur Auswahl
End plate left
Valves and valve systems
Endplatte links
für AES
1 Materialnummern zur Auswahl
End plate right
Valves and valve systems
Endplatte rechts für Stand-Alone Variante
für AES
1 Materialnummern zur Auswahl
Retaining bracket for intermediate mounting
Valves and valve systems
Haltewinkel für Zwischenbefestigung
für AES, AV03, AV05
1 Materialnummern zur Auswahl
Spring clamp element
Valves and valve systems
Federklemmelement
für AES
1 Materialnummern zur Auswahl
Zubehör für Buskoppler, Serie AES
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 4-polig, D-codiert, gerade, 180°
für Ethernet, EtherNET/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
geschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
für CANopen, DeviceNet
UL (Underwriters Laboratories)
geschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 5-polig, B-codiert, gerade, 180°
für PROFIBUS DP
UL (Underwriters Laboratories)
geschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M12x1, 4-polig, A-codiert, gerade, 180°
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M12x1, 4-polig, A-codiert, gewinkelt, 90°
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
für CANopen, DeviceNet
UL (Underwriters Laboratories)
geschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M12x1, 5-polig, B-codiert, gerade, 180°
für PROFIBUS DP
UL (Underwriters Laboratories)
geschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Data final plug, Series CON-RD
Valves and valve systems
Datenendstecker, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 4-polig, B-codiert, gerade, 180°
für PROFIBUS DP
1 Materialnummern zur Auswahl
Data final plug, Series CON-RD
Valves and valve systems
Datenendstecker, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
für CANopen, DeviceNet
1 Materialnummern zur Auswahl
Zubehör mit M8-Stecker
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M8x1, 3-polig, A-codiert, gewinkelt, 90°
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M8x1, 3-polig, A-codiert, gewinkelt, 90°
offene Kabelenden
mit Kabel
schleppkettentauglich
ungeschirmt
3 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
Stecker, A-codiert, gewinkelt, 90°
mit Kabel
schleppkettentauglich
ungeschirmt
3 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
offene Kabelenden
mit Kabel
ungeschirmt
3 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
Stecker, A-codiert, gerade, 180°
mit Kabel
ungeschirmt
3 Materialnummern zur Auswahl
Adapter, Series CON-AP
Valves and valve systems
Adapter, Serie CON-AP
Buchse, M12x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
Stecker, M8x1, A-codiert, gerade, 180°
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Zubehör mit M12-Stecker
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 4-polig, A-codiert, gewinkelt, 90°, Stecker, M12x1, 4-polig, A-codiert, gerade, 180°
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
2 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 4-polig, A-codiert, gerade, 180°
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
Stecker, M12x1, A-codiert, gerade, 180°
mit Kabel
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
Stecker, M12x1, A-codiert, gewinkelt, 90°
mit Kabel
schleppkettentauglich
ungeschirmt
2 Materialnummern zur Auswahl
Y-Plug connector, series CON-RD
Valves and valve systems
Y-Steckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 4-polig, A-codiert, gerade, 180°
2, offene Kabelenden, 3-polig
3-polig
mit Kabel
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Y-Plug connector, series CON-RD
Valves and valve systems
Y-Steckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 4-polig, A-codiert, gerade, 180°
2, Buchse, A-codiert, gerade, 180°
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
mit Kabel
ungeschirmt
2 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
offene Kabelenden, 5-polig
mit Kabel
ungeschirmt
2 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Stecker, M12x1, 5-polig, A-codiert, gewinkelt, 90°
offene Kabelenden, 5-polig
mit Kabel
schleppkettentauglich
ungeschirmt
3 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
Stecker, gewinkelt, 90°
mit Kabel
schleppkettentauglich
ungeschirmt
2 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
Stecker, gewinkelt, 90°
mit Kabel
schleppkettentauglich
geschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M12x1, 8-polig, A-codiert, gerade, 180°
Stecker, gerade, 180°
mit Kabel
schleppkettentauglich
geschirmt
5 Materialnummern zur Auswahl
Distributor, Series AES
Valves and valve systems
Verteiler, Serie AES
4-fach Passiv-Verteiler, M12x1, 8-polig / 4 x M8x1, 3-polig
Stecker (male), M12x1, 8-polig
1 Materialnummern zur Auswahl
Y-Plug connector, series CON-AP
Valves and valve systems
Y-Steckverbinder, Serie CON-AP
2, Stecker, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
Buchse, A-codiert, gerade, 180°
Buchse, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Y-Plug connector, series CON-AP
Valves and valve systems
Y-Steckverbinder, Serie CON-AP
2, Stecker, M12x1, 4-polig, A-codiert, gerade, 180°
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
Buchse, M8x1, 3-polig, A-codiert, gerade, 180°
ungeschirmt
1 Materialnummern zur Auswahl
Zubehör mit D-Sub
Multipole plug, series CON-MP
Valves and valve systems
Multipolstecker, Serie CON-MP
Stecker, D-Sub, 25-polig, gewinkelt, 90°
Buchse, D-Sub, 25-polig, gerade, 180°
mit Kabel
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
5 Materialnummern zur Auswahl
Multipole plug, series CON-MP
Valves and valve systems
Multipolstecker, Serie CON-MP
Stecker, D-Sub, 25-polig, gewinkelt, 90°
Buchse, D-Sub, 25-polig, gewinkelt, 90°
mit Kabel
UL (Underwriters Laboratories)
ungeschirmt
5 Materialnummern zur Auswahl
Multipole plug, series CON-MP
Valves and valve systems
Multipolstecker, Serie CON-MP
offene Kabelenden, 44-polig
mit Kabel
ungeschirmt
12 Materialnummern zur Auswahl
Multipole plug, series CON-MP
Valves and valve systems
Multipolstecker, Serie CON-MP
offene Kabelenden, 25-polig
mit Kabel
ungeschirmt
14 Materialnummern zur Auswahl
×
×
Valves and valve systems