|

Serie AES

  • Druckmessmodul mit 4 Druckluftanschlüssen
Serie AES
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Schutzart  IP65
Störaussendung nach Norm  EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm  EN 61000-6-2
Gewicht  0,115 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie AES

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Anschlussgröße Anzahl der Eingänge Messbereich Messbereich Materialnummer
min. max.

Technische Informationen

Abmessungen