|

Serie AES

  • Spannungsversorgung, M12-Stecker, 4-polig
  • Powermodul
  • Stecker, M12x1, 4-polig
Serie AES
Ausführung  Powermodul
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Betriebsspannung Elektronik  24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik  -20% / +20%
Betriebsspannung Aktoren  24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren  -10% / +10%
Summenstrom für Aktoren  4 A
Schutzart  IP65
Summenstrom der Sensoren max.  4 A
Störaussendung nach Norm  EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm  EN 61000-6-2
Gewicht  0,15 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie AES

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss Spannungsversorgungsrichtung Spannungsversorgungsrichtung Materialnummer
1 UL UA
UL: Logikspannung (Spannungsversorgung der Elektronik und Sensoren), UA: Aktorspannung (Spannungsversorgung der Ventile und Ausgänge), Die eingespeiste Versorgungsspannung ist zum rechten Modul galvanisch getrennt.

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung