|

Serie AES

  • Spannungsversorgung 7/8″, 5-polig
  • Powermodul
  • Stecker, 7/8″-16UNF, 5-polig
Serie AES
Ausführung  Powermodul
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Betriebsspannung Elektronik  24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik  -20% / +20%
Betriebsspannung Aktoren  24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren  -10% / +10%
Summenstrom für Aktoren  4 A
Schutzart  IP65
Summenstrom der Sensoren max.  4 A
Störaussendung nach Norm  EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm  EN 61000-6-2
Gewicht  0,15 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie AES

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss Anschluss Spannungsversorgungsrichtung Spannungsversorgungsrichtung Materialnummer
1 2 UL UA
UL: Logikspannung (Spannungsversorgung der Elektronik und Sensoren), UA: Aktorspannung (Spannungsversorgung der Ventile und Ausgänge), Wenn der Anschluss 2 nicht zur Weiterleitung verwendet wird, muss dieser mit der Verschlusskappe R412024838 verschlossen werden.
1) der Spannungsversorgungsstecker X1S am Buskoppler muss mit Verschlusskappe R412024837 verschlossen werden.
2) Die eingespeiste Versorgungsspannung ist zum rechten Modul galvanisch getrennt.

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung