|

Serie AES

  • Regelmodul M12x1, 5-polig ▶ mit externer Spannungseinspeisung ▶ Ansteuerung von E/P-Druckregelventilen ▶ Positionsregelung ▶ überlagerte Regelung
  • E/A-Modul Ausführung
  • Buchse (female), M12x1, 5-polig
Serie AES
Ausführung  E/A-Modul Ausführung
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Betriebsspannung Elektronik  24 V DC
Schutzart  IP65
Diagnose  Kurzschluss Unterspannung
Störaussendung nach Norm  EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm  EN 61000-6-2
Gewicht  0,11 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie AES

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Anschluss Spannungsversorgung Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge Eingänge analog Ausgänge analog E/A-Modul Ausführung Materialnummer
1
Lieferumfang: inkl. 2 Federklemmelemente und Dichtung
frei wählbare Signale, parametrierbar

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung