|

Serie AES

  • digitale Eingänge/Ausgänge, Buchse (female), M8x1
Serie AES
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Betriebsspannung Elektronik  24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik  -25% / +25%
Strom pro Kanal max.  0,5 A
Summenstrom für Aktoren  4 A
Schutzart  IP65
Summenstrom der Sensoren max.  1 A
Filterzeit  3 ms
Spannung Logik / Aktorik  galvanisch getrennt
Diagnose  Kurzschluss Fehlende Spannungsversorgung
Störaussendung nach Norm  EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm  EN 61000-6-2
Gewicht  0,11 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie AES

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Typ Anschluss Spannungsversorgung Anzahl der Eingänge Anzahl der Ausgänge E/A-Modul Ausführung Abb. Materialnummer
1
Lieferumfang: inkl. 2 Federklemmelemente und Dichtung
1) Vorgabe der Funktion bei der Feldbus-Konfiguration, insgesamt 8 Kanäle.

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung