|

Serie AES

  • Feldbusanbindung mit E/A-Funktionalität
  • D-Design
  • Buskoppler
  • Feldbus Protokoll PROFIBUS DP CANopen DeviceNet EtherNET/IP PROFINET IO EtherCAT POWERLINK
Serie AES
Ausführung  Buskoppler
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Betriebsspannung Elektronik  24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik  -25% / +25%
Stromaufnahme Elektronik  0,1 A
Betriebsspannung Aktoren  24 V DC
Summenstrom für Aktoren  4 A
Schutzart  IP65
Zykluszeit bei 256 bit  < 1 ms
Anzahl der Magnetspulen max.  128
Anzahl der Ventilplätze max.  64
Spannung Logik / Aktorik  galvanisch getrennt
Diagnose  Kurzschluss Unterspannung
E/A-Modul Erweiterung max.  10
Störaussendung nach Norm  EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm  EN 61000-6-2
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie AES

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Feldbus Protokoll Anschluss Anschluss Spannungsversorgung Gewicht Materialnummer
1 2
Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben 3x

Technische Informationen

Abmessungen