Zertifikate | RoHS |
Umgebungstemperatur min./max. | -20 ... 75 °C |
Schutzart | IP67 |
Anzahl der Schaltpunkte | 2 |
Stromaufnahme | <15 mA |
Betriebsspannung DC min. / max. | 12 ... 30 V DC |
Wiederholgenauigkeit max. Messbereich | 0,1 mT |
Hysterese | 1 mT |
Schaltlogik | NO (Schließer) |
Anzeige | LED |
Statusanzeige LED | Gelb |
Anzeige | 2 LED |
Schwingungsfestigkeit | 10 - 55 Hz, 1 mm |
Stoßfestigkeit | 30 g / 11 ms |
Kabellänge L | 2 m |
Befestigungsschraube | mit Innensechskant |
für | Kontaktart | Kabellänge | Erfassungsbereich | Spannungsabfall U bei Imax | Schaltstrom DC, max. | Funktion | Ausführung | Materialnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | max. | |||||||
PRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI | elektronisch PNP | 2 m | 50 mm | ≤ 2,2 V | 0,15 A | elektronisch PNP | kurzschlussfest verpolungssicher |