|

Sensoren

  • mit Kabel
  • elektronisch PNP
  • Direktmontage für Serie RAK - 1S RAK - 2S RAK - 3S RAK - 4S RAK - 5S, RAK - 5D
Sensoren
00129798_1.gif
Umgebungstemperatur min./max.  5 ... 60 °C
Schutzart  IP67
Stromaufnahme  <15 mA
Betriebsspannung DC min. / max.  10 ... 30 V DC
Schaltzeit Ein  1 ms
Schaltzeit Aus  1 ms
Anzeige  LED
Stoßfestigkeit  50 g / 11 ms
Kabellänge L  1 m
Kabelfarbe  Schwarz
Wählen Sie eine Produktvariante

Sensoren

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Kontaktart Kabellänge Materialnummer
L

Technische Informationen

Abmessungen