|

Sensor, Serie ST6

  • 6 mm T-Nut
  • mit Kabel
  • Stecker, M8, 3-polig, mit Rändelschraube
  • ATEX
  • UL-Zertifizierung, ATEX
  • elektronisch PNP
  • Direktmontage für Serie PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Indirekte Montage für Serie TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Sensor, Serie ST6
00129766.gif
Zertifikate  ATEX CE-Konformitätserklärung cULus RoHS
ATEX-Kategorie G  II 3G Ex nA IIC T4 Gc X
ATEX-Kategorie D  II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X
Umgebungstemperatur min./max.  -20 ... 50 °C
Schutzart  IP65, IP67
Schaltpunktgenauigkeit  ±0,1 mT
Ruhestrom (ohne Last)  < 10 mA
Betriebsspannung DC min. / max.  10 ... 30 V DC
Schaltlogik  NO (Schließer)
Statusanzeige LED  Gelb Gelb
Schwingungsfestigkeit  10 - 55 Hz, 1 mm
Stoßfestigkeit  30 g / 11 ms
Kabellänge L  0,3 m
Wählen Sie eine Produktvariante

Sensor, Serie ST6

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Kontaktart Kabellänge Spannungsabfall U bei Imax Schaltstrom DC, max. Schaltfrequenz max. Ausführung Materialnummer
L

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung