|

Sensor

  • mit Kabel
  • elektronisch PNP
  • elektronisch PNP
  • Direktmontage für Serie RAK - 6S, RAK - 6D, RAK - 7S, RAK - 7D, RAK - 8S, RAK - 8D
Sensor
00129798_1.gif
Umgebungstemperatur min./max.  5 ... 60 °C
Schutzart  IP67
Stromaufnahme  <20 mA
Betriebsspannung DC min. / max.  10 ... 30 V DC
Schaltzeit Ein  1 ms
Schaltzeit Aus  1 ms
Anzeige  LED
Stoßfestigkeit  50 g / 11 ms
Kabellänge L  1 m
Kabelfarbe  Schwarz
Wählen Sie eine Produktvariante

Sensor

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Kontaktart Kabellänge Funktion Materialnummer
L
BN = braun↩BK = schwarz↩BU = blau