|

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

  • Stecker M12x1 5-polig A-codiert gewinkelt 90°
  • offene Kabelenden 5-polig
  • mit Kabel
  • schleppkettentauglich
  • ungeschirmt
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
IM0049520.gif
Umgebungstemperatur min./max.  Siehe Tabelle unten
Betriebsspannung  48 V AC/DC
Schutzart  IP68
Leiterquerschnitt  0,34 mm²
Anzugsmoment der Befestigungsschraube  0,8 Nm
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Umgebungstemperatur min./max. Strom, max. Anzahl Leiter Biegeradius min. Kabel-Ø Kabellänge Gewicht Materialnummer
schleppkettentauglich

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung