|

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

  • Stecker, M12x1, 4-polig, A-codiert, gerade, 180°
  • UL (Underwriters Laboratories)
  • ungeschirmt
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
IM0049599.gif
Anschlussart  Schrauben
Umgebungstemperatur min./max.  -40 ... 85 °C
Betriebsspannung  48 V AC/DC
Schutzart  IP67
Gewicht  0,016 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Strom, max. anschließbarer Kabel-Ø min./max. Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung