Top
Home
Shop
Kontakt
DE
Länderauswahl
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Ihr Land ist nicht aufgelistet? Bitte klicken Sie
hier
.
Internationale Webseite
AVENTICS.com
Bitte wählen Sie eine Sprache aus
Deutsch
Czech
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Русский
中文
Dansk
English
Finnish
Hungarian
日本語
Norwegisch
Português
Svenska
0
myAVENTICS
Anmelden
Passwort vergessen?
Keine Zugangsdaten? Jetzt kostenlos registrieren!
Select
Alle
Alle
Shop
Produktinformationen
Medien & Dokumente
Themen
News
Zylinder
Pneumatikzylinder, Antriebe und Greifer
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Greifer
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Dichtungssystem
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Steuerungstechnik
Feldbus
Marex ECS
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Ejektoren
Vakuumsauggreifer
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Ventile und Ventilsysteme
Ventilsysteme
Serie AV03
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Buchse, M12x1, 5-polig, A-codiert, gerade, 180°
für CANopen, DeviceNet
UL (Underwriters Laboratories)
geschirmt
Anschlussart
Schrauben
Umgebungstemperatur min./max.
-40 ... 85 °C
Betriebsspannung
48 V AC/DC
Schutzart
IP67
Gewicht
0,051 kg
Wählen Sie eine Produktvariante
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
Technische Daten
Tabelle vergrößern
Strom, max.
anschließbarer Kabel-Ø min./max.
Materialnummer
4 A
6 mm
8942051602
CAD
Scheme Editor Download
Auf Anfrage
Technische Informationen
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.
Werkstoff
Gehäuse
Messing, vernickelt
Abmessungen
Abmessungen
Pin-Belegung
Polbild Buchse
Kontakt
Kontaktformular
Contact Locator
Engineering Tools
Berechnungsprogramm
Schaltplansoftware
Cross Reference Tool
Ersatzteilkatalog
Dokumentation
Datenblatt
Einsatzbedingungen
Verwendete Normen
Technische Informationen
Serie
Zubehör
×
×
Round plug connector, Series CON-RD
Valves and valve systems