|

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

  • Buchse, M12x1, 4-polig, A-codiert, gewinkelt, 90°
  • ungeschirmt
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
IM0049593.gif
Anschlussart  Schrauben
Umgebungstemperatur min./max.  -25 ... 90 °C
Betriebsspannung  48 V AC/DC
Schutzart  IP67
Gewicht  0,027 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Strom, max. anschließbarer Kabel-Ø min./max. Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung