|

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

  • Stecker, M12x1, 4-polig, D-codiert, gerade, 180°
  • für Ethernet, EtherNET/IP, EtherCAT, POWERLINK, sercos III
  • geschirmt
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD
IM0049599.gif
Anschlussart  Gewindeschneiden
Umgebungstemperatur min./max.  -40 ... 85 °C
Betriebsspannung  48 V AC/DC
Schutzart  IP67
Gewicht  0,41 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Strom, max. anschließbarer Kabel-Ø min./max. Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung