|

Rollbalgzylinder, Serie BRB

  • Hub 26-100 mm
Rollbalgzylinder, Serie BRB
a23.gif
Bauart  Schlauchrollbalgzylinder
Wirkprinzip  einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck min./max.  Siehe Tabelle unten
Umgebungstemperatur min./max.  -30 ... 90 °C
Medium  Druckluft
Zulässiger Kippwinkel max.  15 °
Druck zur Bestimmung der Kräfte  6 bar
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Rollbalgzylinder, Serie BRB

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Deckeldurchmesser Druckluftanschluss Effektiver Hub max. radialer Einbauraum min. Betriebsdruck min./max. Werkstoff Kraft min-max Gewicht Abb. Materialnummer
G Klemmring
Lieferung mit Befestigungsmutter M30x1,5

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme