|

Serie CAT

  • Messgerät zur Einstellung der Endlagendämpfung
  • für MNI, CSL-RD, CCL-IS, ICS, RPC, PRA/TRB, ITS
Serie CAT
Zertifikate  CE-Konformitätserklärung
Umgebungstemperatur min./max.  0 ... 40 °C
Messbereich  0,2 m/s
Messbereich  2 m/s
Statusanzeige LED  Grün Gelb Rot
Schutzart  IP50
Gewicht  0,12 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Serie CAT

Technische Daten

Tabelle vergrößern
für Serie Materialnummer
Lieferumfang: 1 Messgerät, 2 Befestigungsbänder, 1 Netzgerät 3,7 V, 1 USB-Ladekabel, Betriebsanleitung, Hinweis auf QR-Code, 1 Koffer mit Schaumstoffeinlage

Technische Informationen

Abmessungen