|

Ventilsystem, Serie AV05

  • Konfigurierbare Ventilsysteme, Multipol, Feldbus, IO-Link, AV03/AV05, AV05-BP, ATEX optional
Ventilsystem, Serie AV05
Verblockungsprinzip  Kombination aus Grundplattenprinzip 2-fach und 3-fach
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 10 bar
Steuerdruck min./max.  3 ... 8 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  40 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Nenndurchfluss Qn  700 l/min
Betriebsspannung Elektronik  24 V DC
Anzahl der Ventilplätze max.  64
Schutzart mit Anschluss  IP65
Spannungstoleranz DC  -10% / +10%
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS-Vertriebszentrum.

Ventilsystem, Serie AV05

Variantenübersicht

Variantenübersicht

Technische Informationen

Abmessungen