|

Multipolstecker, Serie CON-MP - R419500465

  • Buchse D-Sub 25-polig gewinkelt 90°
  • offene Kabelenden 25-polig
  • mit Kabel
  • schleppkettentauglich
  • ungeschirmt
Multipolstecker, Serie CON-MP
Kabellänge 10 m
Schirmung ungeschirmt
Gehäuse Thermoplastisches Elastomer
Kabel mit Kabel
Schutzart IP67
Anzahl Leiter 25-polig
Typ offene Kabelenden
Auswahl einer anderen Variante

Auf Anfrageauf LagerinTagen

Listenpreis

Stück
Bei diesem Artikel wird auf die Liefereinheit @unit@ aufgerundet.

Multipolstecker, Serie CON-MP

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Elektrischer Anschluss Strom, max. Anzahl Leiter Kabelummantelung Biegeradius min. Kabel-Ø Kabellänge Gewicht Abb. Materialnummer
1
1) schleppkettentauglich

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung