|

Multipolstecker, Serie CON-MP

  • Stecker D-Sub 25-polig gewinkelt 90°
  • Buchse D-Sub 25-polig gewinkelt 90°
  • mit Kabel
  • UL (Underwriters Laboratories)
  • ungeschirmt
Multipolstecker, Serie CON-MP
Umgebungstemperatur min./max.  -20 ... 80 °C
Betriebsspannung  24 V DC
Schutzart  IP67
Leiterquerschnitt  0,2 mm²
Gewicht  Siehe Tabelle unten
  Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Wählen Sie eine Produktvariante

Multipolstecker, Serie CON-MP

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Strom, max. Anzahl Leiter Kabel-Ø Kabellänge Zertifizierung Mehrwertig Gewicht Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung