|

Multipolstecker, Serie CON-MP

  • offene Kabelenden 44-polig
  • mit Kabel
  • ungeschirmt
Multipolstecker, Serie CON-MP
Umgebungstemperatur min./max.  Siehe Tabelle unten
Betriebsspannung  24 V DC
Schutzart  IP65
Leiterquerschnitt  0,22 mm²
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Multipolstecker, Serie CON-MP

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Umgebungstemperatur min./max. Elektrischer Anschluss Strom, max. Anzahl Leiter Kabelummantelung Biegeradius min. Kabel-Ø Kabellänge Gewicht Abb. Materialnummer
1
1) schleppkettentauglich

Technische Informationen

Abmessungen

Pin-Belegung