DE
International Website
AVENTICS.com
Local Services
Austria
Canada
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Korea
Mexico
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States
Your country is not listed?
Please click
here
to find an alternative shop.
Info
aventics.de
Shop
DE
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Português
Svenska
Finnish
Русский
Czech
Polski
Hungarian
中文
日本語
Kontakt
myAVENTICS
Anmelden
AVENTICS Online
Webseite
Shop
Zylinder
Pneumatikzylinder und Antriebe
Normzylinder
Minizylinder
Rundzylinder
Kurzhubzylinder und Kompaktzylinder
Zugankerzylinder
Zylinder-Ventil Einheiten
Kolbenstangenlose Zylinder
Führungszylinder
Doppelkolbenzylinder
Drehantriebe
Balgzylinder
Zylinder mit Wegmesssensor
Membranzylinder
Zylinderzubehör
Zylinderbefestigungen
Kolbenstangenbefestigungen
Modulares Dichtungssystem
Feststelleinheiten
Führungseinheiten
Industriestoßdämpfer
Verbindungsbausätze Handhabung
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Ventile
Ventile und Ventilsysteme
Einzelventile
Ventilsysteme
Feldbus
Elektrische Verbindungstechnik
Ventile und Ventilsysteme nach Norm
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Druckregelventile
E/P Druckregelventile
Manuell betätigte Druckregelventile
Druckbegrenzungsventile
Stromventile und Sperrventile
Drosselrückschlagventile
Drosselventile
Kugelhähne und Absperrventile
Logikventile
Rückschlagventile und Sperrventile
Schnellentlüftungsventile
Aufbereitung
Druckluftaufbereitung
Wartungseinheiten und Komponenten
Manometer
Druckluftbehälter
Fette und Öle
Vakuum
Vakuumtechnik
Vakuumsauggreifer
Ejektoren
Berührungsloses Transportsystem
Vakuumzubehör
Greifer
Greifer
Sensoren
Sensoren
Magnetische Näherungssensoren
Wegmesssensoren
Elektrische Drucksensoren
Mechanische Drucksensoren
Durchflusssensoren
Pneumatische Näherungssensoren
Induktive Näherungssensoren
Geschwindigkeits-/ Zeitmesser
Pneumatische Positionsüberwachung
Sensorbefestigungen
Elektrische Verbindungstechnik
Verbindungstechnik
Pneumatische Verbindungstechnik
Verschraubungen mit Steckanschluss
Verschraubungen mit Überwurfmutter
Kunststoffschläuche
Kupplungen
Rotoranschlüsse
Druckluftpistole
Verschraubungs-Zubehör
Schalldämpfer
Elektrische Verbindungstechnik
Ventilsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Multipolstecker
Kontaktbrücken
|
AVENTICS
Produktkatalog Pneumatik
Elektrische Verbindungstechnik
Multipolstecker
Multipolstecker
Multipolstecker, Serie CON-MP (3)
Multipolstecker mit Kabel, Serie CON-MP (9)
Ergebnisse filtern:
Schutzart
IP20 (1)
IP65 (7)
IP67 (3)
IP69K (1)
Kabel
mit Kabel (9)
Schirmung
ungeschirmt (12)
Anschlussart
Löten / Crimpen (3)
Gehäuse
Metall (1)
Polyamid (6)
Thermoplastisches Elastomer (4)
Anzahl Leiter
24-polig (1)
25-polig (5)
36-polig (1)
44-polig (1)
48-polig (1)
Typ
Buchse (2)
offene Kabelenden (7)
Anschlussgröße
D-Sub (2)
Kabellänge [m]
0.5m (2)
1m (2)
2m (2)
3m (6)
5m (7)
10m (9)
15m (2)
Zertifizierung
UL (Underwriters Laboratories) (3)
Multipolstecker, Serie CON-MP
Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker, C/2-Stecker
Multipolstecker, Serie CON-MP
<ul><li>Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel </li><li>Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker, C/2-Stecker </li></ul>
Multipolstecker mit Kabel, Serie CON-MP
Multipolsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren
Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker
Multipolstecker mit Kabel, Serie CON-MP
<ul><li>Multipolsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren </li><li>Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker </li></ul>
×
×