|

Manometer, Serie PG1-SNL

  • Anschluss hinten
  • Farbe Hintergrund Schwarz
  • Skalenfarben Grün, Weiß
  • Sichtscheibe Polystyrol
  • Einheiten bar
  • Einheiten psi
Manometer, Serie PG1-SNL
o6.gif
Bauart  Rohrfedermanometer
Dichtung  Axial
Normierung  EN 837-1
Güteklasse  1,6
Umgebungstemperatur min./max.  -40 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Einheit Hauptskala (aussen)  bar
Farbe Hauptskala (außen)  Grün
Einheit Nebenskala (innen)  psi
Farbe Nebenskala (innen)  Weiß
Farbe Hintergrund  Schwarz
Farbe Zeiger  Weiß
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Manometer, Serie PG1-SNL

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Druckluftanschluss Nenndurchmesser Einsatzbereich Anzeigenbereich Betriebsdruck Skalenwert Gewicht Materialnummer
Dichtung 1829202004 separat bestellen
1) Geeignet für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21, 22.

Technische Informationen

Abmessungen