|

Magnetische Näherungssensoren









Ergebnisse filtern:
Schutzart
Nutbreite
Funktion
Kontaktart
Schaltlogik
Kabel
Temperaturbeständigkeit
Gehäuse
Anzahl Leiter
Typ
Sensoren, Serie SH4

Sensoren, Serie SH4

  • Kontaktart Reed
  • 4 mm Nut
  • für TWC
  • mit Kabel
  • 2-polig
Sensoren, Serie SH4
<ul><li>Kontaktart Reed </li><li>4 mm Nut </li><li>für TWC </li><li>mit Kabel </li><li>2-polig </li></ul>
Sensoren, Serie SN2

Sensoren, Serie SN2

  • Kontaktart PNP, Reed
  • Variante Impulsverlängerung
  • wärmebeständig
Sensoren, Serie SN2
<ul><li>Kontaktart PNP, Reed </li><li>Variante Impulsverlängerung </li><li>wärmebeständig </li></ul>
Sensoren, Serie SN3

Sensoren, Serie SN3

  • Kontaktart PNP
  • Variante schweißfest
Sensoren, Serie SN3
<ul><li>Kontaktart PNP </li><li>Variante schweißfest </li></ul>
Sensoren, Serie SN5-X

Sensoren, Serie SN5-X

  • Kontaktart PNP
  • Variante Impulsverlängerung
  • Variante schweißfest
  • Sensor spricht auf ferromagnetisches Material an.
Sensoren, Serie SN5-X
<ul><li>Kontaktart PNP </li><li>Variante Impulsverlängerung </li><li>Variante schweißfest </li><li>Sensor spricht auf ferromagnetisches Material an. </li></ul>
Sensoren, Serie SN6

Sensoren, Serie SN6

  • Kontaktart Reed
  • ATEX
  • Variante Form B Industrie
  • 2-polig
  • wärmebeständig
Sensoren, Serie SN6
<ul><li>Kontaktart Reed </li><li>ATEX </li><li>Variante Form B Industrie </li><li>2-polig </li><li>wärmebeständig </li></ul>
Sensoren, Serie ST4

Sensoren, Serie ST4

  • 4 mm Trapez-Nut
  • Kontaktart PNP, NPN, Reed
  • Variante ST4-2P 2-Punkt-Sensor
  • IO-Link
Sensoren, Serie ST4
<ul><li>4 mm Trapez-Nut </li><li>Kontaktart PNP, NPN, Reed </li><li>Variante ST4-2P 2-Punkt-Sensor </li><li>IO-Link </li></ul>
Sensoren, Serie ST6

Sensoren, Serie ST6

  • 6 mm Trapez-Nut
  • Kontaktart PNP, NPN, Reed
  • UL-Zertifizierung
  • ATEX
  • Variante ST6-HT wärmebeständig
Sensoren, Serie ST6
<ul><li>6 mm Trapez-Nut </li><li>Kontaktart PNP, NPN, Reed </li><li>UL-Zertifizierung </li><li>ATEX </li><li>Variante ST6-HT wärmebeständig </li></ul>
Sensoren, Serie ST9

Sensoren, Serie ST9

  • 9 mm Trapez-Nut
  • Kontaktart PNP, Reed
  • Variante Impulsverlängerung
Sensoren, Serie ST9
<ul><li>9 mm Trapez-Nut </li><li>Kontaktart PNP, Reed </li><li>Variante Impulsverlängerung </li></ul>