|

Kontaktbrücken, Serie CON-CB

  • Ansteuerung Snap-Ø8
  • Stecker, 3-polig, gerade, 180°
  • Buchse, Form C, 2-polig, gerade
  • Buchse, Form C, 2-polig, gerade
  • Anzahl der Magnetspulen 2
Kontaktbrücken, Serie CON-CB
Umgebungstemperatur min./max.  -25 ... 75 °C
Schutzart  IP65
Betriebsspannung  24 V DC
Betriebsspannung DC  24 V
Spannungstoleranz DC  -20% / +20%
Statusanzeige LED Ventil  Gelb
Befestigungsschraube  M2,5 mit Schlitz
Anzugsmoment für Befestigungsschrauben [+0,05]  0,25 Nm
Gewicht  0,019 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Kontaktbrücken, Serie CON-CB

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Materialnummer

Technische Informationen

Abmessungen