|

Führungszylinder




Ergebnisse filtern:
Kolbendurchmesser [mm]
Abwählen
Übernehmen
Hub [mm]
Abwählen
Übernehmen
Wirkprinzip
Magnetkolben
Dämpfung
Druckluftanschluss
Einstellbare Dämpfung
Doppelkolben
Kugelschienenführung
Gehäuse
Serie MSN

Serie MSN

  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Hub max. 30 mm
  • schmale Bauweise
  • mit integrierter Kugelschienenführung
  • Dämpfung: elastisch
Serie MSN
<ul><li>Ø 6 mm ... 16 mm </li><li>Hub max. 30 mm </li><li>schmale Bauweise </li><li>mit integrierter Kugelschienenführung </li><li>Dämpfung: elastisch </li></ul>
Serie MSC

Serie MSC

  • Ø 8 ... 25 mm
  • Hub max. 200 mm
  • kompakte Bauweise
  • Dämpfung elastisch, pneumatisch oder hydraulisch
  • variable Endanschläge
  • Endlagenverriegelung
  • Easy2Combine
Serie MSC
<ul><li>Ø 8 ... 25 mm </li><li>Hub max. 200 mm </li><li>kompakte Bauweise </li><li>Dämpfung elastisch, pneumatisch oder hydraulisch </li><li>variable Endanschläge </li><li>Endlagenverriegelung </li><li>Easy2Combine </li></ul>
Serie GPC

Serie GPC

  • Ø 10 ... 100 mm
  • Hub max. 200 mm
  • Gleit- oder Kugellager
  • Dämpfung: elastisch
  • wahlweise mit variablen Endanschlägen
Serie GPC
<ul><li>Ø 10 ... 100 mm </li><li>Hub max. 200 mm </li><li>Gleit- oder Kugellager </li><li>Dämpfung: elastisch </li><li>wahlweise mit variablen Endanschlägen </li></ul>