|

Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE

  • G 3/4 G 1
  • Filterporenweite 40 µm
  • mit Manometer
  • ATEX-geeignet
Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE
o46.gif
Bauart  1-teilig, verblockbar
Bestandteile  Filter-Druckregelventil
Einbaulage  senkrecht
Zertifikate  ATEX-geeignet
Betriebsdruck min./max.  1,5 ... 16 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft neutrale Gase
Nenndurchfluss Qn  15000 l/min
Reglertyp  Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion  mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max.  0,5 ... 10 bar
Druckversorgung  einseitig
Behältervolumen Filter  125 cm³
Filterelement  wechselbar
Max. Eigenluftverbrauch  0,5 l/min
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Filter-Druckregelventil, Serie NL6-FRE

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss Filterporenweite Durchfluss Kondensatablass Behälter Schutzkorb Gewicht Materialnummer
Qn
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und Δp = 1 bar
Manometer lose beigelegt, Geeignet für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21, 22, Schutzkorb aus Metall für alle Polycarbonat-Behälter nachrüstbar

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme