|

Filter-Druckregelventil, Serie MH1-FRE

  • 1/4 NPT 1/2 NPT
  • Filterporenweite 5 µm
  • lebensmitteltauglich
Filter-Druckregelventil, Serie MH1-FRE
O54.gif
Bauart  1-teilig
Bestandteile  Filter-Druckregelventil
Einbaulage  senkrecht
Betriebsdruck min./max.  0,5 ... 17 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Mediumstemperatur min./max.  -30 ... 80 °C
Medium  Druckluft neutrale Gase
Reglertyp  Membran-Druckregelventile
Regelbereich min./max.  0,5 ... 9 bar
Druckversorgung  einseitig
Filterelement  wechselbar
Kondensatablass  halbautomatisch, drucklos offen
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Filter-Druckregelventil, Serie MH1-FRE

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Anschluss Filterporenweite Durchfluss Behältervolumen Filter Kondensatablass Gewicht Abb. Materialnummer
Qn
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck p2 = 6 bar und Δp = 1 bar

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme