|

Feststelleinheit, Serie LU6 - 5236996402

  • Ø 125 mm
  • Halten und Bremsen: Federkraft fest eingestellt, Lösen: Druckluft
Feststelleinheit, Serie LU6
a44.gif
Funktionsweise Halten und Bremsen: Federkraft fest eingestellt,Lösen: Druckluft
Funktionstyp Statisches Halten,Dynamisches Bremsen
Arretierung Klemmbackenarretierung
geeigneter Kolbendurchmesser 125 mm
geeigneter Kolbenstangendurchmesser 32 mm
Kolbendurchmesser 125 mm
Werkstoff Dichtungen Nitril-Butadien-Kautschuk
Abstreifer Nitril-Butadien-Kautschuk
Nenndurchfluss Qn 1200 l/min
Druckluftanschluss G 1/4
Auswahl einer anderen Variante

Auf Anfrageauf LagerinTagen

Listenpreis

Stück
Bei diesem Artikel wird auf die Liefereinheit @unit@ aufgerundet.

Feststelleinheit, Serie LU6

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Kolben-Ø geeigneter Kolbenstangen-Ø Kolbenstangenverlängerung Druckluftanschluss erforderlicher Durchfluss Max. Torsionsmoment Kolbenstange B10d-Wert
statisch
B10d-Wert
dynamisch
Knicksicherheit der Kolbenstange 1) Gewicht Materialnummer
Qn Max. Zylinderhub bei Eulerfall 1 Max. Zylinderhub bei Eulerfall 2
1) gilt nur im dynamischen Fall und nur einfahrend, DGUV-zertifiziert
2) gilt nur im dynamischen Fall und nur einfahrend
Tabelle vergrößern
Kolben-Ø 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
Die Werte der maximalen Bremsenergie pro Bremszyklus entsprechen der Dämpfungsenergie für die Zylinderserien PRA und TRB.

Technische Informationen

Abmessungen

Schaltplan