|

Feststelleinheit, Serie LU6

  • Ø 32-125 mm
  • Halten und Bremsen: Federkraft fest eingestellt, Lösen: Druckluft
Feststelleinheit, Serie LU6
a44.gif
Bauart  Klemmbackenarretierung
Funktion  Statisches Halten Dynamisches Bremsen
Lösedruck min./max.  4 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -25 ... 80 °C
Mediumstemperatur min./max.  -25 ... 80 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  5 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 mg/m³
Gewicht  Siehe Tabelle unten
Wählen Sie eine Produktvariante

Feststelleinheit, Serie LU6

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Kolben-Ø geeigneter Kolbenstangen-Ø Kolbenstangenverlängerung Druckluftanschluss erforderlicher Durchfluss Max. Torsionsmoment Kolbenstange B10d-Wert
statisch
B10d-Wert
dynamisch
Knicksicherheit der Kolbenstange 1) Gewicht Materialnummer
Qn Max. Zylinderhub bei Eulerfall 1 Max. Zylinderhub bei Eulerfall 2
1) gilt nur im dynamischen Fall und nur einfahrend, DGUV-zertifiziert
2) gilt nur im dynamischen Fall und nur einfahrend
Tabelle vergrößern
Kolben-Ø 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm 125 mm
Die Werte der maximalen Bremsenergie pro Bremszyklus entsprechen der Dämpfungsenergie für die Zylinderserien PRA und TRB.

Technische Informationen

Abmessungen

Schaltplan