|

Erweiterungssatz, elektrische Einspeiseplatte

  • für AV03, AES
Erweiterungssatz, elektrische Einspeiseplatte
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Stromaufnahme max.  2 A
Schutzart  IP65
Gewicht  0,12 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

Erweiterungssatz, elektrische Einspeiseplatte

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Lieferumfang Elektrische Anschlüsse Betriebsspannung DC Spannungstoleranz DC Materialnummer
L45.gif
L46.gif

Technische Informationen

Abmessungen