|

Erweiterungssatz, Einspeiseplatte mit Ausschaltspannungsüberwachung

  • für Serie AV03
Erweiterungssatz, Einspeiseplatte mit Ausschaltspannungsüberwachung
Betriebsdruck min./max.  -0,95 ... 10 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  40 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Wählen Sie eine Produktvariante

Erweiterungssatz, Einspeiseplatte mit Ausschaltspannungsüberwachung

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Ausführung
Ventilsystem
Position Typ Lieferumfang Abb. Materialnummer
L39.gif
L40.gif
L41.gif
L42.gif
L43.gif
L44.gif
Sie müssen die Entlüftungsmodule separat bestellen.

Technische Informationen

Abmessungen