|

E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP

  • für Feldbusanbindung, Anzeige: Display
  • mit gefasster Entlüftung der Steuerluft
E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP
Bauart  vorgesteuertes Druckregelventil
Einbaulage  Beliebig
Betriebsdruck max.  11 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  40 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Betriebsspannung DC  24 V
Spannungstoleranz DC  -20% / +30%
Schutzart  IP65
Gewicht  0,21 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Druckregelbereich
min./max.
Stromaufnahme max. Wiederholgenauigkeit Hysterese Materialnummer
mA
s29.gif
s29.gif
s26.gif
1) Spannungsausfall: Entlüftung der Arbeitsleitung, für Durchflusskennlinie siehe Diagramme
2) Spannungsausfall: Druck haltend, für Durchflusskennlinie siehe Diagramme

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme