|

E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP

  • für Multipolansteuerung, Anzeige: LED
  • Elektr. Anschluss M12, 5-polig, A-codiert
  • mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP
Bauart  vorgesteuertes Druckregelventil
Einbaulage  Beliebig
Betriebsdruck max.  11 bar
Umgebungstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Mediumstemperatur min./max.  -10 ... 60 °C
Medium  Druckluft
Max. Partikelgröße  40 µm
Ölgehalt der Druckluft  0 ... 5 mg/m³
Betriebsspannung DC  24 V
Spannungstoleranz DC  -20% / +30%
Schutzart  IP65
Gewicht  0,21 kg
Wählen Sie eine Produktvariante

E/P Druckregelventil, Serie AV03-EP

Technische Daten

Tabelle vergrößern
Druckregelbereich
min./max.
Sollwerteingang Istwertausgang Stromaufnahme max. Wiederholgenauigkeit Hysterese Materialnummer
min. / max. min. / max. mA
s28.gif
s28.gif
s28.gif
s28.gif
s28.gif
s28.gif
s28.gif
s28.gif
s27.gif
s27.gif
1) Spannungsausfall: Entlüftung der Arbeitsleitung, für Durchflusskennlinie siehe Diagramme
2) Spannungsausfall: Druck haltend, für Durchflusskennlinie siehe Diagramme

Technische Informationen

Abmessungen

Diagramme

Schaltplan